Haaroitin T-haaroitin 3n 32A sulake 10A
EnstoNet XL
ENSTO
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A sulake 10A
REF. XLAD3F
1935110
GTIN.
6418677688522
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A sulake 10A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 32 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 2 |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | musta |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 108 mm |
Korkeus | 59 mm |
Leveys | 146 mm |
Jakoliittimen malli | Vaihtokytkinjakaja |
Integroidun kytkimen malli | Irtikytkeminen |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |
Lataukset
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO