Data-asennuskotelo FE IT-kotelo europistorasioilla
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Data-asennuskotelo FE IT-kotelo europistorasioilla
REF. EHT275.500-ITEP
GTIN.
6438100382438
Data-asennuskotelo FE IT-kotelo europistorasioilla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Seinään asennettava jakokaappi |
---|---|
Asennustapa | pinta-asennus |
Asennusmitta | muu |
Materiaali | teräslevy |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Väri | valkoinen |
---|---|
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 280 mm |
Syvyys | 110 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO