Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 läpivientikumia
Plexo
Legrand
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 läpivientikumia
REF. LG-092032
GTIN.
3245060920326
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suurin poikkipinta-ala | 25 mm² |
---|---|
Varusteena | ei ole |
Muoto | neliö |
Asennustapa | yleiskäyttöinen |
Maa-asennus | Ei |
Vedenalainen asennus | Ei |
Sopii putken halkaisijalle | 25 mm |
Läpivienti takana | Ei |
Pituus | 150 mm |
Leveys | 150 mm |
Syvyys | 81 mm |
Laajennettavissa | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 10 |
Kotelon läpivienti | säädettävä porrasläpivienti |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
Kannen muoto | muu |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
---|---|
Suojavaruste | pikaliitinsalpa (Bayonet) |
Valutiivis | Ei |
Sisältää valukomponentin | Ei |
Sinetöitävissä | Kyllä |
Järjestelmän paloluokka | ei ole |
Suojauksella | Ei |
Säänkestävä | Kyllä |
Käyttölämpötila | -25-40 °C |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
RAL-numero | 7035 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Syötön tiivisteen tyyppi | Joustava leikata |
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys | 54-70 mm |
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys | 54-70 mm |