Telerasia Pot. tasauspistorasia, valkoin
Ensto Intro Switches
ENSTO
Telerasia Pot. tasauspistorasia, valkoin
REF. LS965-2NWWFI
7007555
GTIN.
6418677343810
Telerasia Pot. tasauspistorasia, valkoin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Antibakteerinen käsittely | Ei |
---|---|
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Kyllä |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Varastointilämpötila | -35-35 °C |