Asennuslevy Koko 68 x 113 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 68 x 113 x 1,5 mm
REF. HMP0813B
3449932
GTIN.
6418677157585
Asennuslevy Koko 68 x 113 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 68 mm |
---|---|
Leveys | 113 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |