Asennuslevy Koko 143 x 246 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 143 x 246 x 1,5 mm
REF. HMP1626B
3449939
GTIN.
6418677157646
Asennuslevy Koko 143 x 246 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 143 mm |
---|---|
Leveys | 246 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |