Asennuslevy Koko 144 x 144 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 144 x 144 x 1,5 mm
REF. HMP1616B
3449938
GTIN.
6418677157639
Asennuslevy Koko 144 x 144 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 144 mm |
---|---|
Leveys | 144 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |