Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansien lukumäärä
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Muoto
-
Kannen leveys 1
-
Kannen leveys 2
-
Kulma
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kannen leveys 3
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Suojakalvolla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Height
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075621_pw_134896.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075621
Internal angle 80-100° - for 50x80 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075621_pw_134896.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075622
Internal angle 80-100° - for 50x105 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075623_pw_134897.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075623
Internal angle 80-100° - for 50x130 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075626_pw_134898.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075626
Internal angle 80-100° - for 50x180 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075760-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075760
Internal angle from 80° to 100° - for snap-on trunking Black Edition 50 x 80mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075762-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075762
Internal angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 80° to 100°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän