Internal angle 80-100° - for 50x130 snap-on trunking - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Internal angle 80-100° - for 50x130 snap-on trunking - white
REF. LG-075623
GTIN.
3245060756239
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 121 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Muoto | symmetrinen |
Kansien lukumäärä | 0 |
Kannen leveys 1 | 0 mm |
Kannen leveys 2 | 0 mm |
Kannen leveys 3 | 0 mm |
Malli / Tyyppi | pohja |
Kulma | 80-100 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Korkeus | 110 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO