Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Työpituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Liitintyyppi
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537
-
Possible support spacing
-
Possible support spacing
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 0.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 6.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 7.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 8.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 9.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 10.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 11.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 12.0 m
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-XYRV106K-3-R.jpg)
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV106K-3
1441255
1441255
Valaisinkisko XYRV106K-3 C4 Al 66x60x6000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-XYRV106M-3-R.jpg)
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV106M-3
1441251
1441251
Valaisinkisko XYRV106M-3 C4 Al 66x44x6000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-XYRV108M-3-R.jpg)
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV108M-3
1441252
1441252
Valaisinkisko XYRV108M-3 Al 80x44x6000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-XYRV112M-3-R.jpg)
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV112M-3
1441253
1441253
Valaisinkisko XYRV112M-3 Al 120x44x6000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän