Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Työpituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Diameter longitudinal wire
-
Diameter longitudinal wire
-
Diameter longitudinal wire
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Diameter transverse wire
-
Diameter transverse wire
-
Diameter transverse wire
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Integroitu väliseinä
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-719V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-719V
1467957
1467957
MP-719V Lankahylly 55mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-720V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-720V
1467958
1467958
MP-720V Lankahylly 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-722V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-722V
1467959
1467959
MP-722V Lankahylly 120mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-723V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-723V
1467960
1467960
MP-723V Lankahylly 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-724V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-724V
1467961
1467961
MP-724V Lankahylly 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-725V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-725V
1467962
1467962
MP-725V Lankahylly 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/17-05-2024/13-15/MD-726V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-726V
1467963
1467963
MP-726V Lankahylly 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-727V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-727V
1468515
1468515
MP-727V Lankahylly 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-732V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-732V
1467965
1467965
732V C2 kulmajatko KZnOL VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-730V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-730V
1468517
1468517
MP-730V Jatkokap lankahyl VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-731V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-731V
1467964
1467964
MP-731V Yleiskiinnike VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän