Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Työpituus
-
Kulma
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kantavuus
-
Materiaalin paksuus
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-318V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-318V
1467641
1467641
MP-318V Nivelliitos 75mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-391V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-391V
1467572
1467572
391V C2 Val.kisko 50mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-528V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-528V
1467606
1467606
MP528V Seinäkannatin ulkop.100
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-513V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-513V
1467611
1467611
MP-513V Kattosanka 75 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-593V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-593V
1467609
1467609
MP-593V Kattosanka 50 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-515V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-515V
1467618
1467618
MP-515V Reunak. 75V valaisink.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-499V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-499V
1467740
1467740
MP-499V X-kapp. valai.kis. 50V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-498V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-498V
1467726
1467726
MP-498V T-kapp. valai.kis. 50V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-524V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-524V
1467657
1467657
MP524V Päätykiinnike 100mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-594V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-594V
1467656
1467656
MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-514V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-514V
1467662
1467662
MP-514V Päätykiinnike 75mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-497V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-497V
1467712
1467712
497V C1 Kulmakappale 50mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-622V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-622V
1467686
1467686
MP-622V Valaisinkannatin 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-632V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-632V
1467932
1467932
MP-632V Valaisinkann 150V VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FM-515V-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FM-515V
1467864
1467864
MP-FM-515V Reunakiinnitin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FM-525V
1467866
1467866
MP-FM-525V Reunakiinnitin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-KT-KAS-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-KT-KAS
1451349
1451349
C4 KZnOL kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-642V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-642V
1467688
1467688
MP-642V Valaisinkannatin 200V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-612V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-612V
1467684
1467684
MP-612V Valaisinkannatin 75V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-625V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-625V
1451679
1451679
MP-625V Kattokannake 3m VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-523V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-523V
1467613
1467613
MP-523V Kattosanka 100 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-522V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-522V
1467668
1467668
522V C1 Päätyk. 100 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-592V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-592V
1467666
1467666
MP-592V Päätyk. valai.kis. 50V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-512V-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-512V
1467667
1467667
512V C1 Päätyk. 75 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän