Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Rakennetyyppi
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyn korkeus
-
Levyhyllyn leveys
-
Profiilin leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Profiilin korkeus
-
Liitäntätapa
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Kulma
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Kulma
-
Kaaren muoto
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Paino
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-429V
1467742
1467742
MP-429V X-kapp. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-428V
1467728
1467728
MP-428V T-kapp. Levyhyl. 100V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-385V
1467637
1467637
MP-385V Peitepanta 600 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-538V
1467914
1467914
538V C1 150x130x40
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-413V
1467756
1467756
MP-413V Säädettävä Kulmak. 75V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-325V
1467632
1467632
MP-325V Peitepanta 100 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-335V
1467933
1467933
MP-335V Peitepanta 150 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-345V
1467633
1467633
MP-345V Peitepanta 200 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-355V
1467634
1467634
MP-355V Peitepanta 300 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-365V
1467635
1467635
MP-365V Peitepanta 400 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-395V
1467631
1467631
MP-395V Peitepanta 50 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-375V
1467636
1467636
MP-375V Peitepanta 500 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-328V
1467643
1467643
MP-328V Nivelliitos 100mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-338V
1467930
1467930
MP-338V Nivelliitos 150mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-348V
1467645
1467645
MP-348V Nivelliitos 200mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-358V
1467647
1467647
MP-358V Nivelliitos 300mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-368V
1467649
1467649
MP-368V Nivelliitos 400mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-398V
1467639
1467639
MP-398V Nivelliitos 50mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-378V
1467651
1467651
MP-378V Nivelliitos 500mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-388V
1467653
1467653
MP-388V Nivelliitos 600mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-490V
1467590
1467590
MP-490V Kansi 50x3000mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-439V
1467923
1467923
MP-439V X-kap Levyhyl 150V VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-449V
1467744
1467744
MP-449V X-kapp. Levyhyl. 200V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-459V
1467746
1467746
MP-459V X-kapp. Levyhyl. 300V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän