Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Taittuva
-
Materiaali
-
Laajennettavissa
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
USB-tehonlähteellä
-
Kiiltoaste
-
Kiiltoaste
-
Kiiltoaste
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Ylijännitesuojaus
-
Päätesuodin
-
HDMI-liittimien määrä
-
HDMI-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6A -liittimien määrä
-
Tyhjien moduulipaikkojen määrä
-
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä
-
Halkaisija
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisvirta-alue
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654865
1473552
1473552
3S USB A+C 15W 4-RJ45 seinäas.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654863
1473550
1473550
3S USBA+C 15W 3-RJ45 HDMI s.as
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654790
1473506
1473506
MULTILINK 2S USB A+C 15W ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654791
1473507
1473507
2S USB A+C 15W RJ45 HDMI ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654793
1473509
1473509
2S USB A+C 30W PD ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654779
1473499
1473499
MULTILINK 1S USB A+C 15W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654780
1473500
1473500
MULTILINK 2S USB A+C 15W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654781
1473501
1473501
2S USB A+C 15W RJ45 HDMI VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654785
1473502
1473502
MULTILINK 1S USB A+C 15W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654786
1473503
1473503
MULTILINK 2S USB A+C 15W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654787
1473504
1473504
2S USB A+C 15W RJ45 HDMI MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Multilink
REF. LG-654789
1473505
1473505
MULTILINK 1S USB A+C 15W ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän