Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Kulma
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Symmetrinen
-
Suunta
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Suojakalvolla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Leveys
-
Width
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075643_pw_134903.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075643
Flat angle 90° - for 50x130 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075646_pw_134904.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075646
Flat angle 90° - for 50x180 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075770-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075770
Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80 mm - 90°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075772-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075772
Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 130 mm - 90°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075641_pw_134902.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075641
Flat angle 90° - for 50x80 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075641_pw_134902.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075642
Flat angle 90° - for 50x105 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän