Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Kiinnitysreiät
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-402R-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-402R
1467137
1467137
402R Fe C5-M Kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-410Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-410Z4
1406821
1406821
410Z4 Fe C4 kansi 75 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-450Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-450Z4
1406826
1406826
450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-460Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-460Z4
1406827
1406827
460Z4 Fe C4 kansi 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-470Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-470Z4
1406828
1406828
470Z4 Fe C4 kansi 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-480Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-480Z4
1406829
1406829
480Z4 Fe C4 kansi 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-440Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-440Z4
1406825
1406825
440Z4 Fe C4 kansi 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-138Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-138Z4
1406811
1406811
138Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-139Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-139Z4
1406812
1406812
139Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-137Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-137Z4
1406810
1406810
137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-149Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-149Z4
1406813
1406813
149Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FK1-200AZ-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK1-200AZ
1467848
1467848
MP-FK1-200AZ Potkusuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FK1-300AZ-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK1-300AZ
1467849
1467849
MP-FK1-300AZ Potkusuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FK1-400AZ-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK1-400AZ
1467850
1467850
MP-FK1-400AZ Potkusuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FK1-500AZ-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK1-500AZ
1467851
1467851
MP-FK1-500AZ Potkusuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-FK1-600AZ-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK1-600AZ
1467852
1467852
MP-FK1-600AZ Potkusuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK2-200AZ
1467858
1467858
MP-FK2-200AZ Pölynsuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK2-300AZ
1467859
1467859
MP-FK2-300AZ Pölynsuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK2-400AZ
1467860
1467860
MP-FK2-400AZ Pölynsuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK2-500AZ
1467861
1467861
MP-FK2-500AZ Pölynsuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FK2-600AZ
1467862
1467862
MP-FK2-600AZ Pölynsuojakansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-PL-200AZ
1468813
1468813
MP-PL-200AZ pohjalevy 180x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-PL-300AZ
1468814
1468814
MP-PL-300AZ pohjalevy 280x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-PL-400AZ
1468815
1468815
MP-PL-400AZ pohjalevy 380x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän