Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Työpituus
-
Soveltuu pystyhyllylle
-
Kulma
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Pinnan suojaus
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-318S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-318S
1467640
1467640
MP-318S Nivelliitos 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-314S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-314S
1467109
1467109
MP-314S Jatkokappale 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-517S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-517S
1467156
1467156
MP-517SKeskikannatin reunak.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-526S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-526S
1467159
1467159
MP-526S Keskikannatin 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-596S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-596S
1467616
1467616
MP-596S Keskikannatin 50mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-516S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-516S
1467617
1467617
MP-516S Keskikannatin 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-515S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-515S
1467507
1467507
MP-515S Reunak. 75S valaisink.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-529S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-529S
1467160
1467160
MP-529S Päätyhaka 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-599S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-599S
1467654
1467654
MP-599S T-lähtö Levyh. 50S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-519S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-519S
1467157
1467157
MP-519S Päätyhaka 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-499S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-499S
1467739
1467739
MP-499S X-kapp. valai.kis. 50S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-498S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-498S
1467725
1467725
MP-498S T-kapp. valai.kis. 50S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-524S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-524S
1467158
1467158
MP-524S Päätykiinnike 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-594S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-594S
1467655
1467655
MP-594S Päätykiinnike 50mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-514S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-514S
1467154
1467154
MP-514S Päätykiinnike 75mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-696S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-696S
1467694
1467694
MP-696S Erotuslevyn tuki 50S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-616S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-616S
1467695
1467695
MP-616S Erotuslevyn tuki 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-627S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-627S
1467704
1467704
MP-627S Erotuslevyn tuki 100S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-637S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-637S
1467924
1467924
MP-637S Erotuslevyn tuki 150S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-647S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-647S
1467705
1467705
MP-647S Erotuslevyn tuki 200S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-622S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-622S
1467685
1467685
MP-622S Valaisinkannatin 100S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-632S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-632S
1467931
1467931
MP-632S Valaisinkannatin 150S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-391V6-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-391V6
1467817
1467817
391V6 Valaisinkisko 50mm EZn V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-935V
1467340
1467340
MP-935V Valaisinkiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän