Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyn korkeus
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Liitäntätapa
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Kulma
-
Kulma
-
Työpituus
-
Soveltuu pystyhyllylle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-324S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-324S
1467115
1467115
MP-324S Jatkokappale 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-418S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-418S
1467663
1467663
MP-418S T-kapp. Valai.kis. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-413S-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-413S
1467755
1467755
MP-413S Säädettävä Kulmak. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-374S-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-374S
1467131
1467131
MP-374S Jatkokappale 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-536S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-536S
1467912
1467912
MP-536S Keskikannatin 150mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-546S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-546S
1467162
1467162
MP-546S Keskikannatin 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-556S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-556S
1467165
1467165
MP-556S Keskikannatin 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-566S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-566S
1467168
1467168
566S Fe C2 Keskikannatin 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-576S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-576S
1467171
1467171
MP-576S Keskikannatin 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-586S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-586S
1467174
1467174
MP-586S Keskikannatin 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-539S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-539S
1467925
1467925
MP-539S Päätyhaka 150mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-549S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-549S
1467163
1467163
MP-549S Päätyhaka 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-559S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-559S
1467166
1467166
MP-559S Päätyhaka 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-569S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-569S
1467169
1467169
MP-569S Päätyhaka 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-579S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-579S
1467172
1467172
MP-579S Päätyhaka 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-589S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-589S
1467175
1467175
MP-589S Päätyhaka 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-429S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-429S
1467741
1467741
MP-429S X-kapp. Levyhyl. 100S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-439S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-439S
1467922
1467922
MP-439S X-kapp. Levyhyl. 150S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-449S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-449S
1467743
1467743
MP-449S X-kapp. Levyhyl. 200S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-459S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-459S
1467745
1467745
MP-459S X-kapp. Levyhyl. 300S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-469S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-469S
1467747
1467747
MP-469S X-kapp. Levyhyl. 400S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-479S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-479S
1467749
1467749
MP-479S X-kapp. Levyhyl. 500S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-489S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-489S
1467751
1467751
MP-489S X-kapp. Levyhyl. 600S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-419S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-419S
1467676
1467676
MP-419S X-kapp. valai.kis. 75S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän