Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Laitteen rakenne
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Napojen lukumäärä
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii keskusasennukseen
-
Ohjauselementin väri
-
Lukittavissa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_40N-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.40N
Kuormankytkin vääntö 3 x 40A nollanavalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_63N-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.63N
Kuormankytkin vääntö 3x63A katkaisevalla 0-navalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_100N-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.100N
Kuormankytkin vääntö 3x100A katkaisevalla 0-navalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_80N-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.80N
Kuormankytkin vääntö 3x80A katkaisevalla 0-navalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän