Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kannen leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinäkanavan syvyys
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansien lukumäärä
-
Haaran leveys
-
Haaran leveys
-
Kansien lukumäärä
-
Muoto
-
Kannen leveys 1
-
Pinnan suojaus
-
Symmetrinen
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075671_pw_134910.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075671
Flat junction - create a junction with snap-on trunking 50x80 mm - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075672_pw_134911.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075672
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x80 mm-white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075675_pw_134912.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075675
Flat junction 50x130/145/180-for junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075672_pw_134911.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075676
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075775-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075775
Flat junction for snap-on trunking Black Edition - 80 and 130 mm wide sections
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075780-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075780
Stick-on body joint for snap-on trunking Black Edition
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075661_pw_134905.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075661
Fishplate body joint - for snap-on trunking - set of 2 - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075662-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075662
Fishplate body joint - for 50x105 snap-on trunking - set of 2 - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075666_pw_134907.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075666
Stick-on body joint - for snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075667_pw_134908.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075667
Stick-on body joint - for 50x105/145 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän