Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Profiilin leveys
-
Materiaali
-
Profiilin korkeus
-
Profiilin korkeus
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Sarana
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Kantavuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Säädettävä
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-071Z
1467512
1467512
MP-071Z Katto/lat. MP-FV 750Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-073Z
1467514
1467514
MP-073Z Katto/lat. MP-FV 1500Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-072Z
1467513
1467513
MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-230Z
1467094
1467094
MP-230Z Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-162Z2
1406833
1406833
162Z2 FE KZn C4 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-163Z2
1406836
1406836
163Z2 FE KZn C4 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-164Z2
1406839
1406839
164Z2 FE KZn C4 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-165Z2
1406842
1406842
165Z2 FE KZn C4 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-166Z2
1406845
1406845
166Z2 FE KZn C4 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-052Z
1467827
1467827
MP-052Z Porttikannatin,200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-053Z
1467828
1467828
MP-053Z Porttikannatin,300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-054Z
1467829
1467829
MP-054Z Porttikannatin,400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-055Z
1467830
1467830
MP-055Z Porttikannatin,500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-056Z
1467831
1467831
056Z C4 Kann.profiili 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-160Z
1467809
1467809
160Z Fe C4 Keskikannatin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-161Z
1467810
1467810
161Z Fe C4 Keskikannatin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-902Z
1467313
1467313
MP-902Z Vinokattosovite
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-986Z
1467377
1467377
MP-986Z Kattokannatin MP-FDV
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-985Z
1467376
1467376
MP-985Z Kattokannatin MP-FDV
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-987Z
1467378
1467378
MP-987Z Kattokannatin MP-FDV
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-988Z
1467379
1467379
MP-988Z Kattokannatin MP-FDV
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FZ-920Z
1467868
1467868
MP-FZ-920Z Fe C4 Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän