Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Asennussuunta
-
Läpinäkyvä
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pinnan suojaus
-
Asennuskehys
-
Soveltuu johtokanavalle
-
Soveltuu uppoasennukseen
-
Kiinnitystapa
-
Uppoasennus
-
Pintamateriaali
-
Saranoitu kansi
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Latinalaiset puulajit
-
Puun sertifiointi
-
Puun ilmastoalue
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL2984-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL2984
2113904
2113904
Peitelevy 4-osainen, 81 mm, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL2985-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL2985
2113905
2113905
Peitelevy 5-osainen, 81 mm, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL2981-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL2981
2113901
2113901
Peitelevy 1-osainen, 81 mm, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL2982-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL2982
2113902
2113902
Peitelevy 2-osainen, 81 mm, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL2983-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL2983
2113903
2113903
Peitelevy 3-osainen, 81 mm, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän