Peitelevy 5-osainen, 81 mm, alumiini
Jung Products
ENSTO
Peitelevy 5-osainen, 81 mm, alumiini
REF. AL2985
2113905
GTIN.
4011377992337
Peitelevy 5-osainen, 81 mm, alumiini
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 5 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 5 |
Asennuskehys | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Pintamateriaali | matta |
---|---|
Väri | alumiini |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 365 mm |
Syvyys | 11 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |