Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Soveltuu
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Nivelkansi
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075611-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075611
End cap - for 50x80 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/26-04-2024/13-15/075611_pw_134893.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075612
End cap - for 50x105 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075613_pw_134894.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075613
End cap - for 50x130 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075616_pw_134895.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075616
End cap - for 50x180 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075757-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075757
End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 130 mm - left or right
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075755-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075755
End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 80 mm - left or right
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän