Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Nimellishalkaisija
-
Lisätarvike
-
Holkkitiivisteen sisäosa
-
Kierrekoko metrinen/PG
-
Kierrekoko metrinen/PG
-
Materiaali
-
Varaosa
-
Varaosa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Kaapeleiden lukumäärä
-
Sopii tiivistysvälille
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Sopii kaapelihalkaisijoille
-
Kokonaispituus
-
Sopii kaapelihalkaisijoille
-
Lasikuituvahvistettu
-
Kierre
-
Kaapeliläpivienti
-
Kierre
-
Kaapeliläpivienti
-
Kutistustapa
-
Vedonpoistin
-
Räjähdystestattu versio
-
Keskiöreikä
-
Keskiöreikä
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kulmamalli
-
EX-luokka, kaasu
-
EX-luokka, pöly
-
Paineen tasaus
-
Taivutussuoja
-
Vastamutterilla
-
Kaasunkestävä
-
Pikakiinnitys
-
Pikakiinnitys
-
Vedenpitävä
-
Moniläpivientinen
-
Iskunkestävyys
-
Sopii lattakaapelille
-
Tiivisteen tyyppi
-
Tiivisteen tyyppi
-
Erillinen holkkitiiviste
-
Armeeratulle kaapelille
-
EMC-versio
-
Suojattu
-
Palonkestävä
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KY2_15-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. KY2.15
3427991
3427991
Salpa Muovisalpa, sulkuväli 15 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KY3-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. KY3
3427990
3427990
Väännin Kolmioväännin, 20x50x22 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KY3_10-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. KY3.10
3427988
3427988
Väännin Kolmioväännin, lukittavissa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KY4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo Trading
REF. KY4
3427986
3427986
Salpa Metallisalpa, sulkuväli 18 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KY1_20-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. KY1.20
3302690
3302690
Keskuksen lisätarvike kWh-mittarille, M5 x 22 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PLE152-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PLE152
3302699
3302699
Sinetöintitarvike F4,2 x 16/21 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-ST80_U-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. ST80/U
3444093
3444093
Avain Kolmioavain, 11 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR30-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PMR30
3302680
3302680
Läpivientitarvike 39 x 110 x 4 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR54_20-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PMR54.20
3302183
3302183
Läpivientitarvike Kaapelille ø 9-13 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR70_1612-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PMR70.1612
3302116
3302116
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 16 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR70_2012-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PMR70.2012
3302120
3302120
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 20 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR70_25-WEB-R.jpg)
ENSTO
Mechanical Parts for Panels
REF. PMR70.25
3302167
3302167
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 25 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR70_32-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PMR70.32
3302168
3302168
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 32 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR1387-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo O
REF. PMR1387
3001086
3001086
Vetonuppi sormisuojalevylle ø 6 mm reikä, 20 x 31 x 6 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PTK13-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PTK13
3302698
3302698
Sinetöintitarvike M4 x 16/22mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PTK14-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Plastic Enclosures
REF. PTK14
3302696
3302696
Sinetöintitarvike M4 x 10/16mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän