Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Työpituus
-
Työpituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311SV
1406874
1406874
311SV C2 Fe val.kisk. 75mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-318SV
1406875
1406875
318SV C2 Fe Nivel 75mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321SV6
1406784
1406784
321SV6 C2 Val.kisko 100mm EZn
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311SV6
1406785
1406785
311SV6 C2 Fe val.kisk.75mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän