Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Suunnanmuutos
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaalin laatu
-
Kaaren muoto
-
Sisäsäde
-
Sarana
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Tikashyllyn korkeus
-
Sivuseinän perforointi
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Korkeus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-122Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-122Z
1467021
1467021
MP-122Z L-kulmakappale 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-123Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-123Z
1467023
1467023
MP-123Z L-kulmakappale 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-124Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-124Z
1467025
1467025
MP-124Z L-kulmakappale 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-126Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-126Z
1467029
1467029
MP-126Z L-kulmakappale 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-1222Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1222Z
1451655
1451655
1222Z C4 Fe Kulma 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-1232Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1232Z
1451656
1451656
MP-1232Z L-kulmakappale 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-1242Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1242Z
1451657
1451657
MP-1242Z L-kulmakappale 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-1252Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1252Z
1451658
1451658
MP-1252Z L-kulmakappale 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-125Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-125Z
1467027
1467027
MP-125Z L-kulmakappale 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-1262Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1262Z
1451659
1451659
MP-1262Z L-kulmakappale 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän