Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Suunnanmuutos
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Kulma
-
Sarana
-
Kaaren muoto
-
Kaaren muoto
-
Sisäsäde
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Tikashyllyn korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1223Z
1468808
1468808
MP-1223Z Pystykulma 200
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1233Z
1468809
1468809
MP-1233Z Pystykulma 300
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1243Z
1468810
1468810
MP-1243Z Pystykulma 400
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1253Z
1468811
1468811
MP-1253Z Pystykulma 500
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-1263Z
1468812
1468812
MP-1263Z Pystykulma 600
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-122S
1467020
1467020
MP-122S L-kulmakappale 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-123S
1467022
1467022
MP-123S L-kulmakappale 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-124S
1467024
1467024
MP-124S L-kulmakappale 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-125S
1467026
1467026
MP-125S L-kulmakappale 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-126S
1467028
1467028
MP-126S L-kulmakappale 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän