Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Suunnanmuutos
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaalin laatu
-
Kaaren muoto
-
Sisäsäde
-
Sarana
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Tikashyllyn korkeus
-
Sivuseinän perforointi
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-900Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-900Z
1467308
1467308
900Z KZn C4 L-kiinnitin 60 µm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-901Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-901Z
1467311
1467311
MP-901Z Kulmakiinnitin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-212Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-212Z
1467436
1467436
MP-212Z Kulmak. FZ-hylly 200Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-213Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-213Z
1467437
1467437
MP-213Z Kulmak. FZ-hylly 300Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-214Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-214Z
1467438
1467438
MP-214Z Kulmak. FZ-hylly 400Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-215Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-215Z
1467439
1467439
MP-215Z Kulmak. FZ-hylly 500Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-216Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-216Z
1467440
1467440
MP-216Z Kulmak. FZ-hylly 600Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-245Z-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-245Z
1467520
1467520
MP-245Z Kulmavahvike Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän