-
Seinäasennus
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Yhteenkytkettävissä
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Asennuslevyllä
-
Irrallinen
-
Läpivientireikien määrä
-
Lattialle asennettava seinämalli
-
Tilapäisasennus
-
Kansikappaleella
-
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa
-
Uppoasennukseen
-
Pintamateriaali
-
Pylväskiinnitys
-
Ovella
-
Ovien lukumäärä
-
Ikkunallisella ovella
-
Tuulettavalla ovella
-
Läpilyöntiaihio
-
Lukkojen lukumäärä
-
Läpinäkyvä kansi
-
Läpinäkyvä kansi
-
Sopii metriseen järjestelmään
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Viistokatto
-
EMC-versio
-
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelon koko (Moduulien lkm)
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella
-
Varustettu oven tai kannen kanssa
-
Toimitettu piirin tunnistusmerkinnöillä
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP202013G-WEB-R.jpg)
3442423
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 200 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP202013T-WEB-R.jpg)
3442433
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 200 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP202018G-WEB-R.jpg)
3442465
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 200 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP202018T-WEB-R.jpg)
3442475
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 200 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP203013G-WEB-R.jpg)
3442424
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP203013T-WEB-R.jpg)
3442434
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP203018G-WEB-R.jpg)
3442466
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP203018T-WEB-R.jpg)
3442476
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP204013G-WEB-R.jpg)
3442425
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP204013T-WEB-R.jpg)
3442435
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP204018G-WEB-R.jpg)
3442467
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP204018T-WEB-R.jpg)
3442477
Asennuskotelo ABS Koko 200 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP303013G-WEB-R.jpg)
3442427
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP303013T-WEB-R.jpg)
3442437
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP303018G-WEB-R.jpg)
3442469
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP303018T-WEB-R.jpg)
3442479
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP304013G-WEB-R.jpg)
3442428
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP304013T-WEB-R.jpg)
3442438
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP304018G-WEB-R.jpg)
3442470
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP304018T-WEB-R.jpg)
3442480
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP306013G-WEB-R.jpg)
3442429
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 600 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP306013T-WEB-R.jpg)
3442439
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 600 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP306018G-WEB-R.jpg)
3442471
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 600 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OABP306018T-WEB-R.jpg)
3442481
Asennuskotelo ABS Koko 300 x 600 x 187 mm