Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Sarana
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Kantavuus
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Säädettävä
-
Leveys
-
Height
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-230Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-230Z
1467094
1467094
MP-230Z Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-162Z2-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-162Z2
1406833
1406833
162Z2 FE KZn C4 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-163Z2-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-163Z2
1406836
1406836
163Z2 FE KZn C4 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-164Z2-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-164Z2
1406839
1406839
164Z2 FE KZn C4 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-165Z2-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-165Z2
1406842
1406842
165Z2 FE KZn C4 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-166Z2-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-166Z2
1406845
1406845
166Z2 FE KZn C4 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän