Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kannen leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinäkanavan syvyys
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Muoto
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/075669_pw_134915.jpg)
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075669
Cover joint width 45 - for snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/LG-075785-WEB-R.jpg)
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075785
Cover joint for snap-on trunking Black Edition - width 45 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän