Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Jakokorkeus
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Kiinnitysreiät
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-138S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-138S
1467033
1467033
MP-138SHeikkov.kouru3m,reijit.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-139S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-139S
1467035
1467035
MP-139S Heikkov.kouru3m,reijit
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-140S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-140S
1467483
1467483
MP-140S Heikkov. Reij. 200S 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-128S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-128S
1467479
1467479
MP-128S Heikkovirtako. 50S 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-129S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-129S
1467480
1467480
MP-129S Heikkovirtako. 100S 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-130S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-130S
1467481
1467481
MP-130S Heikkovirtako. 200S 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-108S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-108S
1467837
1467837
MP-108S Jatko tikashyllyt
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-107S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107S
1467011
1467011
107S Fe C2 KS Jatko
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-114S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-114S
1467018
1467018
114S Fe C2 Yleisnivelliitos
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-127S-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-127S
1467689
1467689
MP-127S Erotuslevy 1750S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän