Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Mitoitusvirta In
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Asennustapa
-
Kerrosten lukumäärä
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Rungon eristysmateriaali
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-RDP6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Tap
REF. RDP6
1913071
1913071
Kosketussuoja Laatoille KF7 ja KF8, p= 2 m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KF7_10-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Tap
REF. KF7.10
1913009
1913009
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 1,5-16 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KF7_70-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Tap
REF. KF7.70
1913037
1913037
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 6-70 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KF8_70-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Tap
REF. KF8.70
1913038
1913038
Kytkentälaatta 1-napainen, Cu 6-70 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän