Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 6-70 mm²
Ensto Clampo Tap
ENSTO
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 6-70 mm²
REF. KF7.70
1913037
GTIN.
6418677162602
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 6-70 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 6 - 70 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 6 - 70 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 6 - 70 mm² |
Mitoitusvirta In | 192 A |
Nimellisjännite | 750 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 4 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO