Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Height/depth
-
Napojen lukumäärä
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Värilämpötila-alue
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM8000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM8000WB2ED
4390875
4390875
Runkovalaisin FO173RMWB2 47W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM9000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM9000WB2ED
4390876
4390876
Runkovalaisin FO173RMWB2 57W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM11000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM11000WB2ED
4390871
4390871
Runkovalaisin FO173RMWB2 66W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM13000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM13000WB2ED
4390872
4390872
Runkovalaisin FO173RMWB2 87W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM14000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM14000WB2ED
4390873
4390873
Runkovalaisin FO173RMWB2 92W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FO173RM15000WB2ED-R.jpg)
ENSTO
Ensto Formi
REF. FO173RM15000WB2ED
4390874
4390874
Runkovalaisin FO173RMWB2 97W/840 PMMA DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän