Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Rungon väri
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AA01-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Aaria
REF. AA01
4103136
4103136
Yleisvalaisin AA01 IP44 60W E27 AC C VA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AA01AP-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Aaria
REF. AA01AP
4103137
4103137
Yleisvalaisin AA01AP IP44 60W E27 AC C AP
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AA01GH-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Aaria
REF. AA01GH
4103140
4103140
Yleisvalaisin AA01GH IP44 60W E27 AC C GH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AA01M-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Aaria
REF. AA01M
4103145
4103145
Yleisvalaisin AA01M IP44 60W E27 AC C MU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän