Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Seinäasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Valotunnistimella
-
Liiketunnistin
-
Ulkohalkaisija
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Suojuksen materiaali
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR1_110L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR1.110L
4290336
4290336
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/840 PCO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR1_110L_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR1.110L/3K
4290337
4290337
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR4_110L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR4.110L
4290340
4290340
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/840 PCO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR4_110L_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR4.110L/3K
4290341
4290341
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/830 PCO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän