Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Puristus-/kiristysalue
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Levyn korkeus
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Avaimen leukaväli
-
Avaimen leukaväli
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Levyn leveys
-
Levyn leveys
-
Levyn leveys
-
Hitsattava
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Kiinnitysreiät
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Nylonrenkaalla
-
Profiilin muoto
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Aukon leveys
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Johdinten lukumäärä
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Mutterilla
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Aluslevyllä
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Ulkohalkaisija
-
Kierteen nousu
-
Ruuvikaulan neliön mitta
-
Reiän leveys
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Katkaistava
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Itselukittuva
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-207Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-207Z
1467428
1467428
MP-207Z Asennuslevy 200Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-208Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-208Z
1467429
1467429
MP-208Z Asennuslevy 300Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-209Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-209Z
1467430
1467430
MP-209Z Asennuslevy 400Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-027Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-027Z
1467531
1467531
MP-027Z Ankkurikisko MP-V 750Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-238Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-238Z
1467101
1467101
MP-238Z Ankkurikisko3000mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-237Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-237Z
1467100
1467100
MP-237Z Ankkurikisko3000mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-038Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-038Z
1467537
1467537
MP-038Z Ankkuriki. MP-FV 1000Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-233Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-233Z
1467098
1467098
MP-233ZAnkkurikisko3000mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-037Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-037Z
1467535
1467535
MP-037Z Ankkuriki. MP-FV 750Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-137Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-137Z4
1406810
1406810
137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-149Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-149Z4
1406813
1406813
149Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-110Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-110Z4
1406801
1406801
110Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-112Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-112Z4
1406802
1406802
112Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-119Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-119Z4
1406820
1406820
119Z4 C4 Valaisinkiinnike 45°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-107Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107Z4
1406800
1406800
107Z4 Fe C4 Z4 Jatko
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-107Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107Z
1467012
1467012
107Z Fe KZn Jatko 60μm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-420Z4
1406822
1406822
420Z4 Fe C4 kansi 100 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-421Z4-R.jpg)
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-421Z4
1406823
1406823
421Z4 Fe C4 kansi 120 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-430Z4
1406824
1406824
430Z4 Fe C4 kansi 150 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-490Z4
1406830
1406830
490Z4 Fe C4 kansi 50 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-834R-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-834R
1467774
1467774
MP-834R Ruuvisarja R
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-835R-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-835R
1467775
1467775
MP-835R Ruuvisarja R
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-832R-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-832R
1467778
1467778
MP-832R Kiinnityssanka R
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-833A-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-833A
1467781
1467781
MP-833A Kulmavahvike A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän