Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25010B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25010B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25020B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25020B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25030B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25030B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25040B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25040B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25050B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25050B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25060B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25060B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25090B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550W25090B
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A mus 9m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän