-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Sivuprofiilin muoto
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Leveys (suuri)
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Leveys (pieni)
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Perforoitu
-
Sivuprofiilin korkeus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NCP60-R.jpg)
1440160
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NCF04-R.jpg)
1441557
Lattiakiinnike NCF04 C4 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440469
Pohjalevy BOP12 Pohjal. 115X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440470
Pohjalevy BOP20 Pohjal. 195X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440471
Pohjalevy BOP30 Pohjal. 295X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440472
Pohjalevy BOP40 Pohjal. 395X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440473
Pohjalevy BOP50 Pohjal. 495X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440474
Pohjalevy BOP60 Pohjal. 595X1X3000 Al
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NHH04-R.jpg)
1441574
Nivelliitos NHH04 C4 Al Saranaliitos
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH520-R.jpg)
1441670
Tikashylly NH520 C4 Al 200x150x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH530-R.jpg)
1441671
Tikashylly NH530 C4 Al 300x150x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH540-R.jpg)
1441672
Tikashylly NH540 C4 Al 400x150x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH550-R.jpg)
1441673
Tikashylly NH550 C4 Al 500x150x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH560-R.jpg)
1441674
Tikashylly NH560 C4 Al 600x150x6000
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440431
Pohjalevy CPB520 Pohjal. 241x155x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440442
Pohjalevy CPB530 Pohjal. 341x155x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440450
Pohjalevy CPB540 Pohjal. 441x155x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440451
Pohjalevy CPB550 Pohjal. 541x155x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440452
Pohjalevy CPB560 Pohjal. 641x155x2000 Al
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB520-R.jpg)
1441680
Kulmakappale NB520 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB530-R.jpg)
1441681
Kulmakappale NB530 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB540-R.jpg)
1441682
Kulmakappale NB540 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB550-R.jpg)
1441683
Kulmakappale NB550 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB560-R.jpg)
1441684
Kulmakappale NB560 Kulma 90°