-
Sivuprofiilin muoto
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Perforoitu
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Poikkipuolien väli
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NCP60-R.jpg)
1440160
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NCF04-R.jpg)
1441557
Lattiakiinnike NCF04 C4 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440469
Pohjalevy BOP12 Pohjal. 115X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440470
Pohjalevy BOP20 Pohjal. 195X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440471
Pohjalevy BOP30 Pohjal. 295X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440472
Pohjalevy BOP40 Pohjal. 395X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440473
Pohjalevy BOP50 Pohjal. 495X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440474
Pohjalevy BOP60 Pohjal. 595X1X3000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440426
Pohjalevy CPB420 Pohjal. 239x110x2000 Al
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NHH04-R.jpg)
1441574
Nivelliitos NHH04 C4 Al Saranaliitos
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH420-R.jpg)
1441413
Tikashylly NH420 C4 Al 200x106x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH430-R.jpg)
1441414
Tikashylly NH430 C4 Al 300x106x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH440-R.jpg)
1441415
Tikashylly NH440 C4 Al 400x106x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH450-R.jpg)
1441416
Tikashylly NH450 C4 Al 500x106x6000
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/EN-SYS-NH460-R.jpg)
1441417
Tikashylly NH460 C4 Al 600x106x6000
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440427
Pohjalevy CPB430 Pohjal. 339x110x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440428
Pohjalevy CPB440 Pohjal. 439x110x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440429
Pohjalevy CPB450 Pohjal. 539x110x2000 Al
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1440430
Pohjalevy CPB460 Pohjal. 639x110x2000 Al
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB420-R.jpg)
1441432
Kulmakappale NB420 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB430-R.jpg)
1441433
Kulmakappale NB430 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB440-R.jpg)
1441434
Kulmakappale NB440 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB450-R.jpg)
1441435
Kulmakappale NB450 Kulma 90°
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SYS-NB460-R.jpg)
1441436
Kulmakappale NB460 Kulma 90°