Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403563-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403563
3235180
3235180
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C20, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403564-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403564
3235181
3235181
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C25, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403565-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403565
3235182
3235182
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C32, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403557-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403557
3235175
3235175
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C4, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403558-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403558
3235176
3235176
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C6, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403560-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403560
3235177
3235177
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C10, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403562-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403562
3235179
3235179
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C16, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403554-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403554
3235172
3235172
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C1, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403555-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403555
3235173
3235173
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C2, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403556-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403556
3235174
3235174
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C3, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403568-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403568
3235185
3235185
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C63, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403561-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403561
3235178
3235178
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C13, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403566-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403566
3235183
3235183
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C40, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403567-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403567
3235184
3235184
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C50, 6kA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän