-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403541-WEB-R.jpg)
3235036
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403543-WEB-R.jpg)
3235164
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403545-LEGRAND-1000.jpg)
3235166
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C16, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403546-WEB-R.jpg)
3235167
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C20, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403547-WEB-R.jpg)
3235038
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403548-LEGRAND-600.jpg)
3235039
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403549-LEGRAND-1000.jpg)
3235168
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403550-WEB-R.jpg)
3235169
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C50, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403551-LEGRAND-1000.jpg)
3235170
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C63, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403538-WEB-R.jpg)
3235034
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C2, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403539-WEB-R.jpg)
MCB TX3 6000A 3 pole 3A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403540-WEB-R.jpg)
3235035
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403537-WEB-R.jpg)
MCB TX3 6000A 3 pole 1A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403544-WEB-R.jpg)
3235165
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C13, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404220-WEB-R.jpg)
3235079
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C10, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404221-WEB-R.jpg)
3235080
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C13, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404222-LEGRAND-1000.jpg)
3235081
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C16, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404223-WEB-R.jpg)
3235082
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C20, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404224-WEB-R.jpg)
3235083
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C25, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404225-LEGRAND-600.jpg)
3235084
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C32, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404226-LEGRAND-1000.jpg)
3235220
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C40, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404227-WEB-R.jpg)
3235221
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C50, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404228-LEGRAND-1000.jpg)
3235222
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C63, 10kA