-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403395-WEB-R.jpg)
3235126
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B2, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403397-WEB-R.jpg)
3235128
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403398-WEB-R.jpg)
3235129
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403400-WEB-R.jpg)
3235131
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403402-LEGRAND-600.jpg)
3235133
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B16, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403403-WEB-R.jpg)
3235134
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B20, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403404-WEB-R.jpg)
3235135
.Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403405-WEB-R.jpg)
3235017
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403406-WEB-R.jpg)
3235136
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403407-WEB-R.jpg)
3235137
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B50, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403408-WEB-R.jpg)
3235138
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B63, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404127-WEB-R.jpg)
3235058
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B20, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404128-WEB-R.jpg)
3235059
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B25, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404129-WEB-R.jpg)
3235060
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B32, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404130-WEB-R.jpg)
3235194
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B40, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404131-WEB-R.jpg)
3235195
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B50, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404132-WEB-R.jpg)
3235196
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B63, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404123-WEB-R.jpg)
3235193
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B6, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404124-WEB-R.jpg)
3235055
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B10, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404125-WEB-R.jpg)
3235056
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B13, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404126-WEB-R.jpg)
3235057
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. B16, 10kA