-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404118-WEB-R.jpg)
3235188
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B63, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404115-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 32A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404116-WEB-R.jpg)
3235186
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B40, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404117-WEB-R.jpg)
3235187
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B50, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404112-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 16A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404113-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 20A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404114-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 25A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403391-WEB-R.jpg)
3235122
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403392-WEB-R.jpg)
3235123
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B50, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403393-WEB-R.jpg)
3235124
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B63, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403385-WEB-R.jpg)
3235116
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403387-WEB-R.jpg)
3235118
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B16, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403388-WEB-R.jpg)
3235119
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B20, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403389-WEB-R.jpg)
3235120
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403390-WEB-R.jpg)
3235121
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403386-LEGRAND-600.jpg)
3235117
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B13, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404109-WEB-R.jpg)
3235054
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B6, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404110-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 10A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404111-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 13A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403382-WEB-R.jpg)
3235015
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403383-WEB-R.jpg)
3235016
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403380-WEB-R.jpg)
3235014
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B2, 6kA