-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Perforoitu
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
1441613
Tikashylly NH120 C4 Al 200x85x6000
1441614
Tikashylly NH130 C4 Al 300x85x6000
1441615
Tikashylly NH140 C4 Al 400x85x6000
1441616
Tikashylly NH150 C4 Al 500x85x6000
1441617
Tikashylly NH160 C4 Al 600x85x6000
1440173
Kiinnitystarvike NCV01 Seinäkiinnike
1441708
Kiinnitystarvike NCV06 Seinäkiinnike
1441657
T-kappale NT120 T-kappale
1441658
T-kappale NT130 T-kappale
1441659
T-kappale NT140 T-kappale
1441660
T-kappale NT150 T-kappale
1441661
T-kappale NT160 T-kappale
1441644
Kulmakappale NB120 Kulma 90°
1441645
Kulmakappale NB130 Kulma 90°
1441646
Kulmakappale NB140 Kulma 90°
1441647
Kulmakappale NB150 Kulma 90°
1441648
Kulmakappale NB160 Kulma 90°
1440405
Johtokanavan kansi NCPS0150 Kansi 525x10x2000 Al
1440407
Johtokanavan kansi NCPS0160 Kansi 625x10x2000 Al
1440110
Nivelliitos NHU01 Nivelsarana
1441706
Jatkokappale NHV01 Nivel
1441235
Jatkokappale NJP10
1440738
Jatkokappale NTP01 Kulmajatko
1440453
Johtokanavan kansi DCP12 Kansi 148x50x3000 Al