Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Rated current
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403719-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403719
MCB TX3 6000A 1 pole 10A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403721-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403721
MCB TX3 6000A 1 pole 16A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403722-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403722
MCB TX3 6000A 1 pole 20A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403723-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403723
MCB TX3 6000A 1 pole 25A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403714-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403714
MCB TX3 6000A 1 pole 2A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403716-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403716
MCB TX3 6000A 1 pole 4A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403717-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403717
MCB TX3 6000A 1 pole 6A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
TX3
REF. LG-403718
MCB TX3 6000A 1 pole 8A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403720-WEB-R.jpg)
Legrand
TX3
REF. LG-403720
MCB TX3 6000A 1 pole 13A curve D
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän