-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Napojen määrä yhteensä
-
Rated current
-
Suojattujen napojen määrä
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Asennustapa
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404163-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 1 pole 1A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404169-WEB-R.jpg)
3235064
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C10, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404170-LEGRAND-600.jpg)
3235065
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C13, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404171-LEGRAND-1000.jpg)
3235066
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C16, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404172-WEB-R.jpg)
3235067
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C20, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404173-WEB-R.jpg)
3235068
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C25, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404174-WEB-R.jpg)
3235069
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C32, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404175-WEB-R.jpg)
3235070
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C40, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404176-LEGRAND-1000.jpg)
3235071
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C50, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404177-WEB-R.jpg)
3235072
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C63, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404164-WEB-R.jpg)
3235061
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C2, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404165-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 1 pole 3A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404166-WEB-R.jpg)
3235062
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C4, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404167-WEB-R.jpg)
3235063
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C6, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403426-WEB-R.jpg)
MCB TX3 6000A 1 pole 1A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403427-WEB-R.jpg)
3235018
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C2, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403428-WEB-R.jpg)
3235019
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C3, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403429-WEB-R.jpg)
3235020
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403436-WEB-R.jpg)
3235026
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403437-WEB-R.jpg)
3235027
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403438-LEGRAND-1000.jpg)
3235028
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403430-WEB-R.jpg)
3235021
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403432-WEB-R.jpg)
3235023
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403434-LEGRAND-1000.jpg)
3235024
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C16, 6kA