-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403350-WEB-R.jpg)
3235001
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B2, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403352-WEB-R.jpg)
3235003
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403353-WEB-R.jpg)
3235004
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403355-WEB-R.jpg)
3235006
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403357-LEGRAND-600.jpg)
3235007
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B16, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403358-WEB-R.jpg)
3235008
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B20, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403362-WEB-R.jpg)
3235012
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B50, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403363-WEB-R.jpg)
3235013
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B63, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403359-WEB-R.jpg)
3235009
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403360-WEB-R.jpg)
3235010
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403361-WEB-R.jpg)
3235011
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403356-LEGRAND-600.jpg)
MCB TX3 6000A 1 pole 13A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404089-WEB-R.jpg)
3235050
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B50, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404090-WEB-R.jpg)
3235051
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B63, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404081-WEB-R.jpg)
3235043
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B6, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404082-WEB-R.jpg)
3235044
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B10, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404083-LEGRAND-600.jpg)
MCB TX3 10000A 1 pole 13A curve B
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404084-LEGRAND-600.jpg)
3235045
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B16, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404085-WEB-R.jpg)
3235046
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B20, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404086-WEB-R.jpg)
3235047
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B25, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404087-WEB-R.jpg)
3235048
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B32, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404088-WEB-R.jpg)
3235049
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. B40, 10kA